Universal-Kugelhahn 400, Einschraub-Ausführung, Kugelgraphitgusseisen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STZ-8A
STZ-10A
STZ-15A
STZ-20A
STZ-25A
STZ-32A
STZ-40A
STZ-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

30.13 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)

32.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

33.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

42.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

54.40 €

1 7 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

86.01 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

82.31 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

112.85 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Gas / Dampf
Nenndruck Ausführung 400 Kugelventil, Ausführung Reduzierter Durchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche NA
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support