Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20SLBO-65A |
20SLBO-80A |
20SLBO-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Länge L (mm) | Höhe (H) (mm) | Handgriff-Ø D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
863.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 241 | 450 | 200 | ||
1,104.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | 283 | 520 | 250 | ||
1,490.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4B (100A) | 4B (100A) | 305 | 595 | 250 |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | Duktiler Grauguss | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 20K | Absperrschieber, Ausführung | Mit Außengewinde | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rohrflansch |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Rohrflansch | Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften