Hubventil, Universal, Kugelgraphit, 20K, Einschraubausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20SY-10A
20SY-15A
20SY-20A
20SY-25A
20SY-32A
20SY-40A
20SY-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

86.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

86.50 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

87.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

134.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

213.48 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

192.31 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

277.22 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf
Nenndruck 20K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Absperrventil, Ausführung Standard
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support