Absperrschieber, Einschraubausführung 16K, Kugelgraphit, Universal

Absperrschieber, Einschraubausführung 16K, Kugelgraphit, Universal
This is a gate valve made from ductile iron

[Features]
· The ductile cast iron product (FCD-S) is a cast iron product that passes JIS B8270 Appendix 5-A and the standard specified by METI Public Notice No. 16 1975.8.1 (Revision, March 24, 1997 Notice No. 137) Article 4-7, Note 1, and its material is regulated specially for high pressure gas facilities, pressure containers, etc. which are different from cast iron products regulated by the JISG5502 Standard for Ductile Iron (FCD400-15, etc.).
· Cast with the following chemical composition, mechanical properties and micro structure as defined in the official notice of JIS and METI for ductile iron castings (FCD-S), making it suitable for use in high pressure gas equipment or pressure vessels.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16SMS-15A
16SMS-20A
16SMS-25A
16SMS-32A
16SMS-40A
16SMS-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes

96.35 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

112.57 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

132.50 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

166.22 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

211.70 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

278.41 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material Gusseisen Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf
Nenndruck 16K Absperrschieber, Ausführung Mit Innengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc
Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Grundkörper, Lauffläche NA Bedienverfahren Manuelle Betriebsart

Technischer Support