• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hubventil, Kugelgraphit 10K, Einschraubausführung, Universal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10SD-10A
10SD-15A
10SD-20A
10SD-25A
10SD-32A
10SD-40A
10SD-50A
10SJ-8A
10SJ-10A
10SJ-15A
10SJ-20A
10SJ-25A
10SJ-32A
10SJ-40A
10SJ-50A
10SP-10A
10SP-15A
10SP-20A
10SP-25A
10SP-32A
10SP-40A
10SP-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Schieber Dichtung

38.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)Glasfaserverstärktes PTFEEN CW004A Äquiv.

33.72 €

1 7 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)Glasfaserverstärktes PTFEEN CW004A Äquiv.

43.00 €

1 7 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Glasfaserverstärktes PTFEEN CW004A Äquiv.

68.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Glasfaserverstärktes PTFEEN CW004A Äquiv.

94.71 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Glasfaserverstärktes PTFEEN CW004A Äquiv.

95.70 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Glasfaserverstärktes PTFEEN CW004A Äquiv.

131.45 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)Glasfaserverstärktes PTFEEN CW004A Äquiv.

27.59 €

1 8 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)Edelstahl (EN 1.4000 Äquiv.)Platte aus expandiertem Graphit mit Edelstahlfolie

27.96 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)Edelstahl (EN 1.4000 Äquiv.)Platte aus expandiertem Graphit mit Edelstahlfolie

37.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)Edelstahl (EN 1.4000 Äquiv.)Platte aus expandiertem Graphit mit Edelstahlfolie

46.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Edelstahl (EN 1.4000 Äquiv.)Platte aus expandiertem Graphit mit Edelstahlfolie

49.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Edelstahl (EN 1.4000 Äquiv.)Platte aus expandiertem Graphit mit Edelstahlfolie

88.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Edelstahl (EN 1.4000 Äquiv.)Platte aus expandiertem Graphit mit Edelstahlfolie

109.17 €

1 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Edelstahl (EN 1.4000 Äquiv.)Platte aus expandiertem Graphit mit Edelstahlfolie

113.80 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)Edelstahl (EN 1.4000 Äquiv.)Platte aus expandiertem Graphit mit Edelstahlfolie

68.86 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)Edelstahl (EN 1.4000 Äquiv.)EN CW004A Äquiv.

74.96 €

1 8 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)Edelstahl (EN 1.4000 Äquiv.)EN CW004A Äquiv.

81.70 €

1 8 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Edelstahl (EN 1.4000 Äquiv.)EN CW004A Äquiv.

106.80 €

1 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Edelstahl (EN 1.4000 Äquiv.)EN CW004A Äquiv.

114.89 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Edelstahl (EN 1.4000 Äquiv.)EN CW004A Äquiv.

128.17 €

1 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Edelstahl (EN 1.4000 Äquiv.)EN CW004A Äquiv.

182.56 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)Edelstahl (EN 1.4000 Äquiv.)EN CW004A Äquiv.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Absperrventil, Ausführung Standard
Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support