Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10DJ-50A |
10DJ-65A |
10DJ-80A |
10DJ-100A |
10DJ-125A |
10DJ-150A |
G-10DJ-50A |
G-10DJ-65A |
G-10DJ-80A |
G-10DJ-100A |
G-10DJ-125A |
G-10DJ-150A |
G-10DJ-200A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Griffform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | Hebel | ||
116.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Hebel | ||
129.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | Hebel | ||
156.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4B (100A) | 4B (100A) | Hebel | ||
216.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5B (125A) | 5B (125A) | Hebel | ||
242.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6B (150A) | 6B (150A) | Hebel | ||
240.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | [Sonstige] Seitliches Getriebe | ||
250.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | [Sonstige] Seitliches Getriebe | ||
286.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | [Sonstige] Seitliches Getriebe | ||
304.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4B (100A) | 4B (100A) | [Sonstige] Seitliches Getriebe | ||
388.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5B (125A) | 5B (125A) | [Sonstige] Seitliches Getriebe | ||
423.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6B (150A) | 6B (150A) | [Sonstige] Seitliches Getriebe | ||
576.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8B (200A) | 8B (200A) | [Sonstige] Seitliches Getriebe |
Loading...
Ventilmodell | Drosselventil | Haupteinheits-Material | Gusseisen | Geeignetes Fluid | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 5K/10K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Zwischenflansch | Steuerseite, Verbindungsausführung | Zwischenflansch |
Platte | NBR: Aufvulkanisierte integrierte Ausführung | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Griffform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften