Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UTFZ-10A |
UTFZ-15A |
UTFZ-20A |
UTFZ-25A |
UTFZ-32A |
UTFZ-40A |
UTFZ-50A |
UTHM-15A |
UTHM-20A |
UTHM-25A |
UTHM-32A |
UTHM-40A |
UTHM-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundwerkstoff | Kugelventil, Ausführung | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Volldurchgang | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | ||
68.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Volldurchgang | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
80.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Volldurchgang | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
83.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Volldurchgang | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
125.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Volldurchgang | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
162.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Volldurchgang | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
223.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4308 Äquiv. | Volldurchgang | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
71.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Reduzierter Durchgang | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
83.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Reduzierter Durchgang | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
86.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Reduzierter Durchgang | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
125.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Reduzierter Durchgang | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
162.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Reduzierter Durchgang | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
228.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Edelstahlguss] EN 1.4408 Äquiv. | Reduzierter Durchgang | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Zulässige Flüssigkeit | Wasser | Nenndruck | Ausführung 800 |
---|---|---|---|---|---|
Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc | Griffform | Hebel |
Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Kugelventil, Ausführung
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften