Absperrschieber-Flansch 10 K, Edelstahl, Universal

Absperrschieber-Flansch 10 K, Edelstahl, Universal
[Features]
· By solving problems associated with brass and ductile iron made products, including insufficient strength and rust resistance, JIS B 2011 bronze valve have been developed for use.
· Easy-use, high-quality, long-life flange and screw-in type stainless steel valves for dealing with rusty tap water that conform to Public Construction Work Standard Specifications (Machine Facility Works) and Japan Stainless Steel Association SAS358 Standards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UEB-32A
UEB-80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

366.85 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

1,295.23 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material EN 1.4308 Äquiv. Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf
Nenndruck 10K Absperrschieber, Ausführung Mit Innengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch
Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Bedienverfahren Manuelle Betriebsart Schieber EN 1.4308 Äquiv.

Technischer Support