Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UEL-15A |
UEL-20A |
UEL-25A |
UEL-32A |
UEL-40A |
UEL-50A |
UELM-15A |
UELM-20A |
UELM-25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | |
88.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | |
113.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 1B (25A) | 1B (25A) | |
151.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | |
212.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
256.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | 2B (50A) | |
146.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4408 Äquiv. | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
130.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4408 Äquiv. | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
137.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | [Edelstahlguss rostfrei] EN 1.4408 Äquiv. | 1B (25A) | 1B (25A) |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf | Nenndruck | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Absperrschieber, Ausführung | Mit Innengewinde | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Nennmaß des Rohrgewindes
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften