• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hubventil, Edelstahl 10K, Schraubausführung, Universal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UCL-8A
UCL-10A
UCL-15A
UCL-20A
UCL-25A
UCL-32A
UCL-40A
UCL-50A
UD-10A
UD-15A
UD-20A
UD-25A
UD-32A
UD-40A
UD-50A
UJ-10A
UJ-15A
UJ-20A
UJ-25A
UJ-32A
UJ-40A
UJ-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Schieber

57.35 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)1/4B (8A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

58.92 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

52.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)1/2B (15A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

76.07 €

1 5 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

80.90 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

122.26 €

1 5 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

147.10 €

1 5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

204.46 €

1 5 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

114.18 €

1 8 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)PTFE

93.03 €

1 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)PTFE

111.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)PTFE

136.26 €

5 8 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)PTFE

170.96 €

1 8 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)PTFE

311.32 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)PTFE

419.53 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)PTFE

96.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Edelstahl (EN 1.4308 Äquiv.)

98.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Edelstahl (EN 1.4308 Äquiv.)

121.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Edelstahl (EN 1.4308 Äquiv.)

119.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Edelstahl (EN 1.4308 Äquiv.)

155.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Edelstahl (EN 1.4308 Äquiv.)

226.02 €

1 8 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Edelstahl (EN 1.4308 Äquiv.)

351.11 €

1 8 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Edelstahl (EN 1.4308 Äquiv.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Gas / Dampf Nenndruck 10K
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc Griffform Runder Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Absperrventil, Ausführung Standard Betriebsmethode Manuelle Betriebsart

Technischer Support