Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10UB-50A |
10UB-65A |
10UB-80A |
10UB-100A |
10UB-125A |
10UB-150A |
GL-10UB-50A |
GL-10UB-65A |
GL-10UB-80A |
GL-10UB-125A |
GL-10UB-150A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Griffform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
673.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | Hebel | ||
837.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Hebel | ||
1,060.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | Hebel | ||
1,182.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 4B (100A) | Hebel | ||
2,148.33 € | 1 | 16 Arbeitstage | 5B (125A) | 5B (125A) | Hebel | ||
2,868.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | 6B (150A) | Hebel | ||
878.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 2B (50A) | [Sonstige] Getriebe | ||
933.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | [Sonstige] Getriebe | ||
1,127.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 3B (80A) | [Sonstige] Getriebe | ||
1,834.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | 5B (125A) | [Sonstige] Getriebe | ||
2,019.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | 6B (150A) | [Sonstige] Getriebe |
Loading...
Ventilmodell | Drosselventil | Haupteinheits-Material | Edelstahl | Geeignetes Fluid | Wasser |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Zwischenflansch | Steuerseite, Verbindungsausführung | Zwischenflansch |
Platte | PTFE | Bedienverfahren | Manuelle Betriebsart |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Griffform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften