• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aluminium XJ (SCS14A / EPDM) 5K / 10K Drosselventil (Hebel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10XJSME-80A

Teilenummer
10XJSME-80A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

100.31 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilmodell Drosselventil Haupteinheits-Material Aluminium Geeignetes Fluid Wasser
Nenndruck 5K/10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Zwischenflansch Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø 3B (80A)
Steuerseite, Verbindungsausführung Zwischenflansch Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø 3B (80A) Griffform Hebel
Platte EPDM: Einsatzausführung Bedienverfahren Manuelle Betriebsart Spezifikationen Kurzer Hals

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminium XJ (SCS14A / EPDM) 5K / 10K Drosselventil (Hebel) , die Teilenummer ist 10XJSME-80A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10XJSME-80A.

Technischer Support