Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PRH(1)-8A |
PRH(1)-10A |
PRH(1)-15A |
PRH(1)-20A |
PRH(1)-25A |
PRH(1)-32A |
PRH(2)-10A |
PRH(2)-15A |
PRH(2)-20A |
PRH(2)-25A |
PRH(2)-40A |
PRH(2)-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
5.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
7.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | ||
12.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
18.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
28.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
6.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | ||
7.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | ||
13.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
14.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
41.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
61.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Doppelnippel |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | R |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -29::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften