Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PRL(1)-10A |
PRL(1)-15A |
PRL(1)-20A |
PRL(1)-25A |
PRL(1)-32A |
PRL(1)-40A |
PRL(1)-50A |
PRL(2)-15A |
PRL(2)-20A |
PRL(2)-25A |
PRL(2)-32A |
PRL(2)-40A |
PRL(2)-50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | |
8.54 € | 6 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | |
13.20 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | |
19.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 3/4B (20A) | |
27.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
33.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
49.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
8.54 € | 6 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | |
15.45 € | 2 | 6 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
18.30 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | 1/2B (15A) | |
26.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | |
35.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | |
49.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | 90°-Bogen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -29::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften