Edelstahlverbindung -Eckarmatur mit Gewinde

Edelstahlverbindung -Eckarmatur mit Gewinde
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Material: EN 1.4308 Equiv. (verlorenes Wachs), Dichtung: Nicht-Asbest-Blatt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PUL-15A
PUL-20A
PUL-25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

26.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)

37.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/4B (20A)

66.08 €

1 5 Arbeitstage 1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -29::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support