Edelstahl T-Stück-Armatur - mit Gewinde

Edelstahl T-Stück-Armatur - mit Gewinde
  • Mengenrabatt
A stainless steel, threaded, cheese joint fitting—manufactured by Kitz Corporation, with a track record in Japan for top-class quality screw fittings/pipe components.
· Material: stainless steel
· Working fluid: water, air

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PT-6A
PT-8A
PT-10A
PT-15A
PT-20A
PT-25A
PT-32A
PT-40A
PT-50A
PT-65A
PT-80A
PTM-6A
PTM-8A
PTM-10A
PTM-15A
PTM-20A
PTM-25A
PTM-50A
PTZ-6A
PTZ-8A
PTZ-10A
PTZ-15A
PTZ-20A
PTZ-25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

6.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/8B (6A)

7.03 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/4B (8A)

7.64 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/8B (10A)

10.75 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1/2B (15A)

12.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3/4B (20A)

18.85 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1B (25A)

25.97 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/4B (32A)

33.75 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.1 1/2B (40A)

48.40 €

1 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2B (50A)

91.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.2 1/2B (65A)

100.45 €

1 8 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv.3B (80A)

12.70 €

1 5 Arbeitstage --1/8B (6A)

11.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --1/4B (8A)

12.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --3/8B (10A)

14.50 €

1 5 Arbeitstage --1/2B (15A)

20.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --3/4B (20A)

28.62 €

1 5 Arbeitstage --1B (25A)

75.10 €

1 5 Arbeitstage --2B (50A)

7.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1/8B (6A)

9.38 €

1 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1/4B (8A)

8.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)3/8B (10A)

8.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1/2B (15A)

13.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)3/4B (20A)

20.48 €

1 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -29::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support