Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PL-6A |
PL-8A |
PL-10A |
PL-15A |
PL-20A |
PL-25A |
PL-32A |
PL-40A |
PL-50A |
PL-65A |
PL-80A |
PL-100A |
PLM-6A |
PLM-8A |
PLM-10A |
PLM-15A |
PLM-20A |
PLM-25A |
PLM-32A |
PLM-40A |
PLM-50A |
PLZ-6A |
PLZ-8A |
PLZ-10A |
PLZ-15A |
PLZ-20A |
PLZ-25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/8B (6A) | ||
6.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4B (8A) | ||
6.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8B (10A) | ||
7.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/2B (15A) | |
9.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | |
11.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1B (25A) | |
22.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | ||
28.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | ||
29.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | ||
60.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2 1/2B (65A) | |
92.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3B (80A) | ||
173.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 4B (100A) | |
8.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 1/8B (6A) | ||
8.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 1/4B (8A) | ||
8.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 3/8B (10A) | ||
11.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | 1/2B (15A) | |
14.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | 3/4B (20A) | |
21.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | 1B (25A) | |
34.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | 1 1/4B (32A) | |
36.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | 1 1/2B (40A) | |
60.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | - | 2B (50A) | ||
5.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 1/8B (6A) | |
7.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 1/4B (8A) | |
5.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 3/8B (10A) | ||
8.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 1/2B (15A) | |
11.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 3/4B (20A) | ||
14.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. (Wachsausschmelzverfahren) | 1B (25A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 90°-Bogen | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -29::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Bestelleinheit(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften