Lichtkopplung 20-Serie, Stecker mit Schnellkopplungen, Winkel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPP20L-6B
CPP20L-6W
CPP20L-8B
CPP20L-8W
CPP20L-10B
CPP20L-10W
CPP20L-12B
CPP20L-12W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(mm)
Farbe

4.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Schwarz

2.05 €

1 10 Arbeitstage 6Hellgrau

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8Schwarz

2.44 €

1 10 Arbeitstage 8Hellgrau

2.51 €

1 12 Arbeitstage 10Schwarz

2.89 €

1 10 Arbeitstage 10Hellgrau

3.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12Schwarz

3.70 €

1 10 Arbeitstage 12Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Kunststoff Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Vakuum / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9 Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)(mm2) 20

Technischer Support