Lichtkopplung 20-Serie, Fassungen mit Schnellkopplungen, Gerade

Lichtkopplung 20-Serie, Fassungen mit Schnellkopplungen, Gerade
  • Mengenrabatt
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling 20 Series socket straight with a one-touch coupling—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Materials: resin, NBR
· Connection type: one-touch coupling
· Type: standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPS20-6B
CPS20-6W
CPS20-8B
CPS20-8W
CPS20-10B
CPS20-10W
CPS20-12B
CPS20-12W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø (mm) D
(mm)
Farbe Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)
(mm2)

6.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106Schwarz11.5

6.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-6Hellgrau11.5

7.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108Schwarz19.8

6.43 €

1 12 Arbeitstage -8Hellgrau19.8

7.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Schwarz22.6

7.89 €

1 5 Arbeitstage -10Hellgrau22.6

7.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-12Schwarz23

7.07 €

1 12 Arbeitstage 1012Hellgrau23

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Kunststoff Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Vakuum / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9

Technischer Support