Lichtkopplung 20-Serie, gerade Fassungsschraube

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPS20-02B
CPS20-02W
CPS20-03B
CPS20-03W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsschraube M Farbe

8.11 €

1 5 Arbeitstage R1/4Schwarz

8.79 €

1 12 Arbeitstage R1/4Hellgrau

7.78 €

1 12 Arbeitstage R3/8Schwarz

9.01 €

1 5 Arbeitstage R3/8Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Kunststoff Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Vakuum / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9 Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)(mm2) 20

Technischer Support