Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPP15L-6B |
CPP15L-6W |
CPP15L-8B |
CPP15L-8W |
CPP15L-10B |
CPP15L-10W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø (mm) D (mm) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 6 | Schwarz | |
2.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | Hellgrau | ||
2.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | Schwarz | ||
2.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8 | Hellgrau | ||
2.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Schwarz | ||
2.88 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Schnellkupplungen | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Kunststoff | Dichtungswerkstoff | NBR | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 | Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)(mm2) | 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø (mm) D(mm)
Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften