Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPS15-01B |
CPS15-01W |
CPS15-02B |
CPS15-02W |
CPS15-03B |
CPS15-03W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsschraube M | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | R1/8 | Schwarz | ||
8.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | R1/8 | Hellgrau | |
7.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | R1/4 | Schwarz | |
8.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | R1/4 | Hellgrau | ||
8.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | R3/8 | Schwarz | ||
7.16 € | 1 | 12 Arbeitstage | R3/8 | Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Kunststoff | Dichtungswerkstoff | NBR | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 | Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)(mm2) | 15 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verbindungsschraube M
Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften