Steckverbindungen - Außengewinde-Winkel

Steckverbindungen - Außengewinde-Winkel
[Merkmale] Es handelt sich um ein Verbindungsstück, das es ermöglicht, mehrere Rohre gleichzeitig zu verbinden und zu lösen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PQ3ML-A
PQ4ML-A
PQ6L-A
PQ6ML-A
PQ8L-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(mm)
Ausführung Haupteinheit

3.94 €

1 10 Arbeitstage 3Mini-Winkelstück

3.94 €

1 10 Arbeitstage 4Mini-Winkelstück

4.09 €

1 11 Arbeitstage 6Standardwinkelstück

4.01 €

1 10 Arbeitstage 6Mini-Winkelstück

4.42 €

1 11 Arbeitstage 8Standardwinkelstück

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mehrfach Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Kunststoff Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Vakuum / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9

Technischer Support