Vakuum-Erzeuger VU-Modell Halterungen

Vakuum-Erzeuger VU-Modell Halterungen
*The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUK05
VUK07
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaßgeblicher Düsen-Ø
(mm)

0.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.5

0.82 €

1 5 Arbeitstage 100.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Dazugehörige Komponenten Ausführung des zugehörigen Bauteils Halter/Verbinder

Technischer Support