Vakuumregler mit Negativem Druckmessgerät ø 30 Anschluss-Modell

Vakuumregler mit Negativem Druckmessgerät ø 30 Anschluss-Modell
Controls the primary pressure as well as the terminal pressure.

[Features]
· Controls the terminal pressure when mounted between the vacuum valve and vacuum pad etc.
· Can also control the primary pressure as well as the terminal pressure.
· Optimal for controlling the primary pressure of small vacuum pumps.
· It is possible to control the pressure of individual pads when mounted between the vacuum valve and the vacuum pad.
· Male screw type (A) for direct connection to the vacuum port of the vacuum pump.
· Male screw type (B) can be mounted directly to the holder for pad diameters ø150 and ø200 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RVV8UG

Teilenummer
RVV8UG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

94.44 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Unterdruckregler Absaugfluss(L/min) 30 Steuermethode Linear
Form Schnellkupplung mit Kniestück Versorgungsseite, Verbindungsausführung Einfachwirkende Kupplung Versorgungsseite, Verbindungsrohr-Ø ø8
Steuerseite, Verbindungsausführung Einfachwirkende Kupplung Steuerseite, Verbindungsrohr-Ø ø8 Festgelegter Druckbereich(kPa) -100::-1.3
Druckanzeige Mit Druckanzeige (ø30 mm, Unterdruckmesser) Halterung Standardausrüstung

Technischer Support