Kleiner Drucksensor, für negative Drücke, Ausführung mit Nippel, Sensorkopf (VUS11-4S)

Kleiner Drucksensor, für negative Drücke, Ausführung mit Nippel, Sensorkopf VUS11-4S

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: VUS11-4S

Marke: NIHON PISCO

Preis: 88.97

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Betriebsdruckbereich: -100~0 kPa

Ausgabemethode: NPN Open Collector

Druckfest: 200 kPa

Hysterese: ±1 %FS

Nippel-Anschlussdurchmesser: 4


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VUS11-4S

Teilenummer
VUS11-4S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebsdruckbereich
(kPa)
Ausgabemethode Druckfest
(kPa)
Hysterese
(%FS)
Nippel-Anschlussdurchmesser Lampe Metal parts material Output Style

88.97 €

1 5 Arbeitstage --100~0NPN Open Collector200±14AvailableStandard SpecificationsNPN Open Collector Output

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Pressure Sensor Head Sensor, Monitorstruktur Separate Type、Terminal Block Connection Rohrverbindung, Richtung Down
Rohranschluss, Ausführung Nipple Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85
Anzahl der Ausgangspunkte 1 Stromversorgungspannung (DC)(V) 10.8~30 (Ripple included) Schutzklasse IP40

Sie befinden sich auf der Seite für Kleiner Drucksensor, für negative Drücke, Ausführung mit Nippel, Sensorkopf, die Teilenummer ist VUS11-4S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VUS11-4S.

Produktvarianten

Teilenummer
VUS11-4A-S3
VUS11-4AR
VUS11-4AR-S3
VUS11-4S-S3
VUS11-4SR
VUS11-4SR-S3
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebsdruckbereich
(kPa)
Ausgabemethode Druckfest
(kPa)
Hysterese
(%FS)
Nippel-Anschlussdurchmesser Lampe Metal parts material Output Style

88.97 €

1 10 Arbeitstage --100~0Analog200±0.54NACopper-based Metal Non-use SpecificationsAnalog Output

88.00 €

1 10 Arbeitstage --100~300Analog600±0.54NAStandard SpecificationsCompound Pressure Type Analog Output

88.97 €

1 10 Arbeitstage --100~300Analog600±0.54NACopper-based Metal Non-use SpecificationsCompound Pressure Type Analog Output

89.95 €

1 10 Arbeitstage --100~0NPN Open Collector200±14AvailableCopper-based Metal Non-use SpecificationsNPN Open Collector Output

88.97 €

1 10 Arbeitstage --100~300NPN Open Collector600±14AvailableStandard SpecificationsCompound Pressure NPN Open Collector Output

89.95 €

1 10 Arbeitstage --100~300NPN Open Collector600±14AvailableCopper-based Metal Non-use SpecificationsCompound Pressure NPN Open Collector Output

Technischer Support