Drucksensor mit LED-Anzeige, Ausführung Einhandanschlus

Drucksensor mit LED-Anzeige, Ausführung Einhandanschlus
An LED display is adopted in the vacuum switch. Visibility has been improved.

[Features]
· In the vacuum switch display, an LED display is adopted, improving visibility.
· Setting pressure and impressed pressure are displayed on LED.
· There is a two-point output on the vacuum switch and two types of analog output. Selection can be made to fit different applications.
· Also the connector method is adopted in the wiring and the wiring layout is implemented easily.
· Available wiring connection methods include three types viz; one touch fitting, M5 meter female screw and direct mounting, which cab selected according to use.
· Accuracy is stable because pressure is detected by the electric switch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VUS21A-4
VUS21A-6
VUS21A-8
VUS21PA-4
VUS21PA-6
VUS21PA-8
VUS21PW-4
VUS21PW-6
VUS21PW-8
VUS21W-4
VUS21W-6
VUS21W-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgabemethode Anzahl der Ausgangspunkte Hysterese
(%FS)
Anschlussrohr-Ø Output Style

119.53 €

1 11 Arbeitstage NPN Open Collector / Analog[2] Schaltausgang 1 + Analogausgang 1Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable4NPN Open Collector Output

119.53 €

1 6 Arbeitstage NPN Open Collector / Analog[2] Schaltausgang 1 + Analogausgang 1Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable6NPN Open Collector Output

119.56 €

1 11 Arbeitstage NPN Open Collector / Analog[2] Schaltausgang 1 + Analogausgang 1Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable8NPN Open Collector Output

119.53 €

1 11 Arbeitstage PNP Open Collector / Analog[2] Schaltausgang 1 + Analogausgang 1Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable4PNP Open Collector Output

119.53 €

1 11 Arbeitstage PNP Open Collector / Analog[2] Schaltausgang 1 + Analogausgang 1Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable6PNP Open Collector Output

119.56 €

1 11 Arbeitstage PNP Open Collector / Analog[2] Schaltausgang 1 + Analogausgang 1Analog Output: ±0.5, Switch Output: Variable8PNP Open Collector Output

119.53 €

1 11 Arbeitstage PNP Open Collector[2] 2±14-

119.53 €

1 11 Arbeitstage PNP Open Collector[2] 2±16-

119.56 €

1 11 Arbeitstage PNP Open Collector[2] 2±18-

119.53 €

1 11 Arbeitstage NPN Open Collector[2] 2±14-

119.53 €

1 11 Arbeitstage NPN Open Collector[2] 2±16-

119.53 €

1 11 Arbeitstage NPN Open Collector[2] 2±18-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Pressure Sensor Betriebsdruckbereich(kPa) -100::0 Sensor, Monitorstruktur Integrated
Rohrverbindung, Richtung Front Rohranschluss, Ausführung Single-Action Coupling Druckfest(kPa) 200
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::50 Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85 Stromversorgungspannung (DC)(V) 12~24 ±10% Ripple(P-P)10% or less
Lampe Available Schutzklasse IP40

Technischer Support