Vakuumfilter Sockelmodell

Vakuumfilter Sockelmodell
  • Mengenrabatt
This is a filter for vacuum lengthens the work life of the vacuum pump.

[Features]
· This uses the cyclone effect and an element to remove dust and water droplets taken in by the vacuum generator (large capacity union type: VFB and VFR).
· The dust case is large, so the instances of maintenance are reduced (large capacity union type: VFR).
· The dust case body can be removed with one touch, so dust is not scattered (large capacity union: VFB).
· This is a filter for a small vacuum, and it is ideal for fields where high cycling vacuum systems are needed (small union: VFU 0&1).
· Enables selection of 2 types of element sizes (filter surface area) for the amount of dust and for replacement of the element (small union: VFU1).
· Integrates the main body and nipple: Uses PP for the plastic material, and gives a low price (socket: VFJ).
· Adds VFU1 and 2 / 3 types for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VFJ1/8-1/8M
VFJ33M
VFJ44
VFJ66
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausführung (Eingangsseite) Anschlussrohr-Ø (metrische Größe, Seite EIN) Anschlussrohr-Ø (in Zoll-Größe, Seite EIN)

3.87 €

1 10 Arbeitstage Schnellmontageleitung (in Zoll)-ø1/8

3.87 €

1 5 Arbeitstage Schnellmontageleitung (in mm)ø3-

3.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Schnellmontageleitung (in mm)ø4-

4.05 €

1 6 Arbeitstage Schnellmontageleitung (in mm)ø6-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Buchsenausführung Filtrationsgrad 5 μm Anwendung Vakuumleitung
Entfernung Gegenstand Staub Filteraustausch Nicht einsetzbar

Technischer Support