Saugnapf Weiches Modell VPHE-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf Weiches Modell VPHE-Schnellkopplungsmodell
  • Mengenrabatt
Optimal for removing molded parts and transporting easily scratched workpieces. *CAD data is now being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, weicher Modell, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken
Saugnapf, weicher Modell, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken
Saugnapf, weicher Modell, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube AD
øD
BLETube
C
Anschluss
konfig. Code
VPHE4L[5]-4J[9]4430.212.218.510.9-T15
VPHE4L[5]-6J[9]620.411.7
VPHE6L[5]-4J[9]6418.510.9
VPHE6L[5]-6J[9]620.411.7
VPHE8L[5]-4J[9]8418.510.9
VPHE8L[5]-6J[9]620.411.7
VPHE10L[5]-4J[9]104321418.510.9
VPHE10L[5]-6J[9]620.411.7
VPHE15L[5]-4J[9]15418.510.9
VPHE15L[5]-6J[9]620.411.7
VPHE20L[5]-4J[9]204351518.510.9-T40
VPHE20L[5]-6J[9]620.411.7
VPHE30L[5]-4J[9]30418.510.9
VPHE30L[5]-6J[9]620.411.7
VPHE40L[5]-4J[9]40418.510.9
VPHE40L[5]-6J[9]620.411.7

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPHE4LFS-4J
VPHE4LN-4J
VPHE4LS-4J
VPHE4LSE-4J
VPHE6LFS-6J
VPHE6LN-6J
VPHE6LS-6J
VPHE6LSE-6J
VPHE8LFS-6J
VPHE8LN-6J
VPHE8LS-6J
VPHE8LSE-6J
VPHE10LFS-6J
VPHE10LN6J
VPHE10LN-6J
VPHE10LS-6J
VPHE10LSE-6J
VPHE15LFS-6J
VPHE15LN-6J
VPHE15LS-6J
VPHE15LSE-6J
VPHE20LFS-6J
VPHE20LN-6J
VPHE20LS-6J
VPHE20LSE-6J
VPHE30LFS-6J
VPHE30LN-6J
VPHE30LS-6J
VPHE30LSE-6J
VPHE40LFS-6J
VPHE40LN-6J
VPHE40LS-6J
VPHE40LSE-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Montagewinkel Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

17.88 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa412.2Direktmontage / fester Modell30.2M5 × 0.84

10.10 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz412.2Direktmontage / fester Modell30.2M5 × 0.84

11.47 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß412.2Direktmontage / fester Modell30.2M5 × 0.84

11.47 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz412.2Direktmontage / fester Modell30.2M5 × 0.84

17.88 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa612.2Direktmontage / fester Modell30.2M5 × 0.86

10.10 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz612.2Direktmontage / fester Modell30.2M5 × 0.86

11.47 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß612.2Direktmontage / fester Modell30.2M5 × 0.86

11.47 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz612.2Direktmontage / fester Modell30.2M5 × 0.86

18.60 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa812.2Direktmontage / fester Modell30.2M5 × 0.86

10.10 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz812.2Direktmontage / fester Modell30.2M5 × 0.86

11.47 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß812.2Direktmontage / fester Modell30.2M5 × 0.86

11.47 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz812.2Direktmontage / fester Modell30.2M5 × 0.86

18.60 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa1014Direktmontage / fester Modell32M5 × 0.86

9.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1014Vorgefertigte Ausführung32M5 x 0,86

10.10 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1014Direktmontage / fester Modell32M5 × 0.86

11.47 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1014Direktmontage / fester Modell32M5 × 0.86

11.47 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1014Direktmontage / fester Modell32M5 × 0.86

20.63 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa1514Direktmontage / fester Modell32M5 × 0.86

10.55 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1514Direktmontage / fester Modell32M5 × 0.86

11.92 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1514Direktmontage / fester Modell32M5 × 0.86

11.92 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1514Direktmontage / fester Modell32M5 × 0.86

20.63 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa2015Direktmontage / fester Modell35M5 × 0.86

10.55 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz2015Direktmontage / fester Modell35M5 × 0.86

11.92 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß2015Direktmontage / fester Modell35M5 × 0.86

13.29 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz2015Direktmontage / fester Modell35M5 × 0.86

21.54 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa3015Direktmontage / fester Modell35M5 × 0.86

11.00 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz3015Direktmontage / fester Modell35M5 × 0.86

12.37 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß3015Direktmontage / fester Modell35M5 × 0.86

14.21 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz3015Direktmontage / fester Modell35M5 × 0.86

23.36 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa4015Direktmontage / fester Modell35M5 × 0.86

11.47 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz4015Direktmontage / fester Modell35M5 × 0.86

13.76 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß4015Direktmontage / fester Modell35M5 × 0.86

17.88 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz4015Direktmontage / fester Modell35M5 × 0.86

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weich Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Vakuumauslassrichtung Horizontal Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support