Langhubausführung Balgen mit VPC-Schlauchanschluss ohne Abdeckung

Langhubausführung Balgen mit VPC-Schlauchanschluss ohne Abdeckung
Suction is possible even when distance between pad and workpiece is not fixed. *The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Langhubbalgmodell Bauform der Aufnahme -Schlauchanschlussmodell ohne Abdeckung

Standardtabelle

CodePad AD
ø d
Tube ID
øD
BL1L2Hub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPOC20-20B5-6B[7][8]20476.11957201.5 to 4.9-M6
VPOC20-30B5-6B[7][8]89.170301.1 to 4.8
VPOC20-40B5-6B[7][8]102.183401.0 to 4.5
VPOC20-50B5-6B[7][8]115.196500.9 to 4.5
VPOC25-20B5-6B[7][8]25476.11957201.5 to 4.9
VPOC25-30B5-6B[7][8]89.170301.1 to 4.8
VPOC25-40B5-6B[7][8]102.183401.0 to 4.5
VPOC25-50B5-6B[7][8]115.196500.9 to 4.5
VPOC30-20B5-6B[7][8]30480.12361201.5 to 4.9
VPOC30-30B5-6B[7][8]93.174301.1 to 4.8
VPOC30-40B5-6B[7][8]106.187401.0 to 4.5
VPOC30-50B5-6B[7][8]119.1100500.9 to 4.5
VPOC40-20B5-6B[7][8]40487.13068201.5 to 4.9
VPOC40-30B5-6B[7][8]100.181301.1 to 4.8
VPOC40-40B5-6B[7][8]113.194401.0 to 4.5
VPOC40-50B5-6B[7][8]126.1107500.9 to 4.5
VPOC50-20B5-6B[7][8]50489.13270201.5 to 4.9
VPOC50-30B5-6B[7][8]102.183301.1 to 4.8
VPOC50-40B5-6B[7][8]115.196401.0 to 4.5
VPOC50-50B5-6B[7][8]128.1109500.9 to 4.5

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - Q" für markierungsfreie Harzbefestigung.
* Addieren Sie zusätzliche Längen unten zum Maß (b) in der obigen Tabelle für die Maße einschließlich einer Harzbefestigung.

Pad-Außendurchmesser (mm)ø20ø25ø30
Länge hinzugefügt zu
Maß (b) (mm)
0.50.81

* [8] Ersetzt durch Materialcode für Code. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPOC20-20BN-6B
VPOC20-20BS-6B
VPOC20-30BN-6B
VPOC20-30BS-6B
VPOC20-40BN-6B
VPOC20-40BS-6B
VPOC20-50BN-6B
VPOC20-50BS-6B
VPOC30-20BN-6B
VPOC30-20BS-6B
VPOC30-30BN-6B
VPOC30-30BS-6B
VPOC30-40BN-6B
VPOC30-40BS-6B
VPOC30-50BN-6B
VPOC30-50BS-6B
VPOC40-20BN-6B
VPOC40-20BS-6B
VPOC40-30BN-6B
VPOC40-30BS-6B
VPOC40-40BN-6B
VPOC40-40BS-6B
VPOC40-50BN-6B
VPOC40-50BS-6B
VPOC50-20BN-6B
VPOC50-20BS-6B
VPOC50-30BN-6B
VPOC50-30BS-6B
VPOC50-40BN-6B
VPOC50-40BS-6B
VPOC50-50BN-6B
VPOC50-50BS-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)

29.32 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz20191,5 bis 4,92076.2

31.62 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß20191,5 bis 4,92076.2

30.24 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz20191,1 bis 4,83089.2

32.52 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß20191,1 bis 4,83089.2

31.15 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz20191,0 bis 4,540102.2

33.44 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß20191,0 bis 4,540102.2

32.07 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz20190,9 bis 4,550115.2

34.38 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß20190,9 bis 4,550115.2

29.79 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz30231,5 bis 4,92080.2

32.07 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß30231,5 bis 4,92080.2

30.69 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz30231,1 bis 4,83093.2

32.99 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß30231,1 bis 4,83093.2

31.62 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz30231,0 bis 4,540108.2

33.89 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß30231,0 bis 4,540108.2

32.52 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz30230,9 bis 4,550119.2

34.83 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß30230,9 bis 4,550119.2

32.07 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz40301,5 bis 4,92087.2

34.83 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß40301,5 bis 4,92087.2

32.99 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz40301,1 bis 4,830100.2

35.73 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß40301,1 bis 4,830100.2

33.89 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz40301,0 bis 4,540113.2

36.65 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß40301,0 bis 4,540113.2

34.83 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz40300,9 bis 4,550126.2

37.58 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß40300,9 bis 4,550126.2

33.72 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz50321,5 bis 4,92089.2

36.93 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß50321,5 bis 4,92089.2

34.64 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz50321,1 bis 4,830102.2

37.85 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß50321,1 bis 4,830102.2

35.54 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz50321,0 bis 4,540115.2

38.75 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß50321,0 bis 4,540115.2

36.48 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz50320,9 bis 4,550128.2

39.68 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß50320,9 bis 4,550128.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Faltenbälge Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Federausführung
Vakuumauslassrichtung Oberseite Schraubanschluss M14 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6
Federabdeckung Ohne Abdeckung Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine

Technischer Support