• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellentlüftungsventile Eingangsanschluss-Fittings, Ausgangsanschluss-Schrauben Auslass mit Drossel Freiluft

Schnellentlüftungsventile Eingangsanschluss-Fittings, Ausgangsanschluss-Schrauben Auslass mit Drossel Freiluft
  • Mengenrabatt
[Features]
· For cylinder high-speed drive.
· Silencer as standard for the standard series throttle exhaust type.
· No need to readjust the throttle even when replacing the silencer element

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EQ01-C04P01E
EQ01-C06P01E
EQ02-C06P01E
EQ02-C06P02E
EQ02-C08P01E
EQ02-C08P02E
EQ03-C10P02E
EQ03-C10P03E
EQ03-C10P04E
EQ03-C12P02E
EQ03-C12P03E
EQ03-C12P04E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEffektiver Querschnitt, Richtung nach vorn
(mm2)
Effektiver Querschnitt, Abluft
(mm2)
Anschlussrohr-Außen-Ø an der Eingangsseite
(φ)
Ausgang, Rohrgewinde-Nenngröße

30.35 €

1 10 Arbeitstage -4841/8

30.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106861/8

34.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1091561/8

37.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1091561/4

34.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10121581/8

34.25 €

1 5 Arbeitstage 10121581/4

49.77 €

1 5 Arbeitstage -2431101/4

49.80 €

1 5 Arbeitstage -2531103/8

49.78 €

1 10 Arbeitstage -2734101/2

49.78 €

1 5 Arbeitstage -2531121/4

49.81 €

1 12 Arbeitstage -2631123/8

49.81 €

1 10 Arbeitstage -2834121/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hochgeschwindigkeits-Entlüftungsventil Haupteinheits-Material Aluminium Dichtungswerkstoff NBR
Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P (P1) Kupplung mit Einfachwirkung Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A Außengewinde Ablassseite, Anschlusstyp R Zur Umgebungsluft offen (mit Abluftdrossel)
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::0.7 Ausgang, Rohrleitungsgewinde-Ausführung R

Technischer Support