• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellentlüftungsventile Verbindungsstück Gerade Freiluft

Schnellentlüftungsventile Verbindungsstück Gerade Freiluft
  • Mengenrabatt
[Features]
· For cylinder high-speed drive.
· Silencer as standard for the standard series throttle exhaust type.
· No need to readjust the throttle even when replacing the silencer element

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EQU-4
EQU-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEffektiver Querschnitt, Richtung nach vorn
(mm2)
Effektiver Querschnitt, Abluft
(mm2)
Anschlussrohr-Außen-Ø an der Eingangsseite
(φ)
Ausgang, Außendurchmesser des angeschlossenen Rohrs
(φ)

10.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.81.844

10.80 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-4466

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Hochgeschwindigkeits-Entlüftungsventil Haupteinheits-Material Kunststoff Dichtungswerkstoff NBR
Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P (P1) Kupplung mit Einfachwirkung Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A Kupplung mit Einfachwirkung Ablassseite, Anschlusstyp R Zur Umgebungsluft offen
Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::0.7

Technischer Support