Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CVPU4-4 |
CVPU6-6 |
CVPU8-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (㎜2) | Passender Rohrdurchmesser (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.9 | Max. 5 | 4 | |
7.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 7.5 | Bis zu 10 | 6 | ||
7.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 15.5 | Bis zu 20 | 8 |
Loading...
Ausführung | Standard | Form | Gerader Verbinder | Haupteinheits-Material | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | NBR | Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P | Kupplung mit Einfachwirkung | Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A | Kupplung mit Einfachwirkung |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 | Keine Ölbehandlung | Turbinenölanwendung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](㎜2)
Passender Rohrdurchmesser(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften