Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CVPC4-01A |
CVPC4-01B |
CVPC4-M5A |
CVPC4-M5B |
CVPC4-M6A |
CVPC4-M6B |
CVPC6-01A |
CVPC6-01B |
CVPC6-02A |
CVPC6-02B |
CVPC8-01A |
CVPC8-01B |
CVPC8-02A |
CVPC8-02B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P | Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (㎜2) | Anschlussarten | Nenngröße für Montageschraube | Passender Rohrdurchmesser (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 2.7 | Max. 5 | R | 1/8 | 4 | |
7.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 2.7 | Max. 5 | R | 1/8 | 4 | |
7.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 2.6 | Max. 5 | M | M5×0,8 | 4 | ||
7.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 2.6 | Max. 5 | M | M5×0,8 | 4 | ||
7.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 2.7 | Max. 5 | M | M6×1 | 4 | ||
7.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 2.7 | Max. 5 | M | M6×1 | 4 | |
7.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 7.2 | Bis zu 10 | R | 1/8 | 6 | ||
7.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 7.2 | Bis zu 10 | R | 1/8 | 6 | ||
8.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 7.3 | Bis zu 10 | R | 1/4 | 6 | |
8.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 7.3 | Bis zu 10 | R | 1/4 | 6 | |
8.90 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 7.3 | Bis zu 10 | R | 1/8 | 8 | |
12.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 7.3 | Bis zu 10 | R | 1/8 | 8 | |
8.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 14.5 | Bis zu 15 | R | 1/4 | 8 | |
9.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 14.5 | Bis zu 15 | R | 1/4 | 8 |
Loading...
Ausführung | Standard | Form | Gerade | Haupteinheits-Material | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | NBR | Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 | Keine Ölbehandlung | Turbinenölanwendung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P
Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](㎜2)
Anschlussarten
Nenngröße für Montageschraube
Passender Rohrdurchmesser(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften