Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CVC4-01A |
CVC4-01B |
CVC4-M5A |
CVC4-M5B |
CVC4-M6A |
CVC6-01A |
CVC6-01B |
CVC6-02A |
CVC6-02B |
CVC8-01A |
CVC8-02A |
CVC8-02B |
CVC10-03A |
CVC10-03B |
CVC10-04B |
CVC12-03A |
CVC12-03B |
CVC12-04A |
CVC12-04B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Haupteinheits-Material | Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P | Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (㎜2) | Anschlussarten | Nenngröße für Montageschraube | Passender Rohrdurchmesser (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Messing | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 2.7 | Max. 5 | R | 1/8 | 4 | ||
12.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Messing | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 2.7 | Max. 5 | R | 1/8 | 4 | ||
14.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Messing | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 2.5 | Max. 5 | M | M5×0,8 | 4 | |
14.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Messing | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 2.5 | Max. 5 | M | M5×0,8 | 4 | |
11.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Messing | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 2.7 | Max. 5 | M | M6×1 | 4 | ||
13.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Messing | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 6.8 | Bis zu 10 | R | 1/8 | 6 | ||
13.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Messing | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 6.8 | Bis zu 10 | R | 1/8 | 6 | ||
14.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Messing | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 6.8 | Bis zu 10 | R | 1/4 | 6 | ||
14.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Messing | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 6.8 | Bis zu 10 | R | 1/4 | 6 | ||
15.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Messing | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 6.8 | Bis zu 10 | R | 1/8 | 8 | ||
15.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Messing | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 15.5 | Bis zu 20 | R | 1/4 | 8 | ||
15.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Messing | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 15.5 | Bis zu 20 | R | 1/4 | 8 | ||
33.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 35 | Bis zu 40 | R | 3/8 | 10 | ||
33.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Aluminium | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 35 | Bis zu 40 | R | 3/8 | 10 | ||
35.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Aluminium | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 39 | Bis zu 40 | R | 1/2 | 10 | ||
34.67 € | 1 | 14 Arbeitstage | - | Aluminium | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 50 | Bis zu 50 | R | 3/8 | 12 | ||
32.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | Aluminium | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 50 | Bis zu 50 | R | 3/8 | 12 | ||
36.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Aluminium | Mit Gewinde | Kupplung mit Einfachwirkung | 53 | Bis zu 100 | R | 1/2 | 12 | ||
36.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Aluminium | Kupplung mit Einfachwirkung | Mit Gewinde | 53 | Bis zu 100 | R | 1/2 | 12 |
Loading...
Ausführung | Standard | Form | Gerade | Dichtungswerkstoff | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 | Keine Ölbehandlung | Turbinenölanwendung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P
Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](㎜2)
Anschlussarten
Nenngröße für Montageschraube
Passender Rohrdurchmesser(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften