Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dichtungswerkstoff | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (㎜2) | Nenngröße für Montageschraube | Werkstoffbeschränkungen | Zubehör | Öl- und staubdicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 28 | Bis zu 30 | 1/8 | Ohne Einschränkungen | kA | kA | |
64.86 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 28 | Bis zu 30 | 1/8 | Ohne Einschränkungen | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
64.86 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 28 | Bis zu 30 | 1/8 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
77.00 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 28 | Bis zu 30 | 1/8 | Ohne Einschränkungen | kA | Keine Ölbehandlung | ||
36.80 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 28 | Bis zu 30 | 1/8 | Ohne Einschränkungen | kA | Keine Ölbehandlung | ||
44.04 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 28 | Bis zu 30 | 1/8 | Ohne Einschränkungen | Montageplatte befestigt | Keine Ölbehandlung | ||
33.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 28 | Bis zu 30 | 1/8 | Ohne Einschränkungen | Montageplatte befestigt | kA | ||
57.63 € | 1 | 14 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 28 | Bis zu 30 | 1/8 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
36.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 55 | Bis zu 100 | 1/4 | Ohne Einschränkungen | kA | kA | ||
53.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 55 | Bis zu 100 | 1/4 | Ohne Einschränkungen | kA | kA | ||
85.33 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 55 | Bis zu 100 | 1/4 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
67.94 € | 1 | 16 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 55 | Bis zu 100 | 1/4 | Ohne Einschränkungen | Montageplatte befestigt | Keine Ölbehandlung | ||
18.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 28 | Bis zu 30 | 1/4 | Ohne Einschränkungen | kA | kA | ||
29.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 28 | Bis zu 30 | 1/4 | Ohne Einschränkungen | kA | kA | ||
64.86 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 28 | Bis zu 30 | 1/4 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
44.04 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 28 | Bis zu 30 | 1/4 | Ohne Einschränkungen | Montageplatte befestigt | Keine Ölbehandlung | ||
57.63 € | 1 | 14 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 28 | Bis zu 30 | 1/4 | Ohne Einschränkungen | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
57.63 € | 1 | 14 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 28 | Bis zu 30 | 1/4 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
51.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 55 | Bis zu 100 | 1/4 | Ohne Einschränkungen | Montageplatte befestigt | kA | |
75.72 € | 1 | 14 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 55 | Bis zu 100 | 1/4 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
38.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 94 | Bis zu 100 | 3/8 | Ohne Einschränkungen | kA | kA | ||
95.64 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 94 | Bis zu 100 | 3/8 | Ohne Einschränkungen | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
95.64 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 94 | Bis zu 100 | 3/8 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
107.95 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 94 | Bis zu 100 | 3/8 | Ohne Einschränkungen | kA | Keine Ölbehandlung | ||
36.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 60 | Bis zu 100 | 3/8 | Ohne Einschränkungen | kA | kA | ||
85.33 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 60 | Bis zu 100 | 3/8 | Ohne Einschränkungen | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
85.33 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 60 | Bis zu 100 | 3/8 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
60.69 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 60 | Bis zu 100 | 3/8 | Ohne Einschränkungen | kA | Keine Ölbehandlung | ||
67.94 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 60 | Bis zu 100 | 3/8 | Ohne Einschränkungen | Montageplatte befestigt | Keine Ölbehandlung | ||
51.10 € | 1 | 16 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 60 | Bis zu 100 | 3/8 | Ohne Einschränkungen | Montageplatte befestigt | kA | ||
75.72 € | 1 | 14 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 60 | Bis zu 100 | 3/8 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
61.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 94 | Bis zu 100 | 3/8 | Ohne Einschränkungen | kA | Keine Ölbehandlung | ||
83.69 € | 1 | 14 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 94 | Bis zu 100 | 3/8 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
38.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 110 | Bis zu 200 | 1/2 | Ohne Einschränkungen | kA | kA | ||
83.69 € | 1 | 16 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 110 | Bis zu 200 | 1/2 | Ohne Einschränkungen | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
83.69 € | 1 | 14 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 110 | Bis zu 200 | 1/2 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
108.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 220 | Bis zu 300 | 3/4 | Ohne Einschränkungen | kA | kA | ||
156.75 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 220 | Bis zu 300 | 3/4 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
198.36 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 220 | Bis zu 300 | 3/4 | Ohne Einschränkungen | kA | Keine Ölbehandlung | ||
145.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 220 | Bis zu 300 | 3/4 | Ohne Einschränkungen | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
145.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 220 | Bis zu 300 | 3/4 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
108.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 250 | Bis zu 300 | 1 | Ohne Einschränkungen | kA | kA | ||
156.75 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 250 | Bis zu 300 | 1 | Ohne Einschränkungen | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
156.75 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 250 | Bis zu 300 | 1 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
145.11 € | 1 | 14 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 250 | Bis zu 300 | 1 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
134.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 700 | Mehr als 300 | 1 1/4 | Ohne Einschränkungen | kA | kA | ||
206.08 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 700 | Mehr als 300 | 1 1/4 | Ohne Einschränkungen | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
206.08 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 700 | Mehr als 300 | 1 1/4 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
252.50 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 700 | Mehr als 300 | 1 1/4 | Ohne Einschränkungen | kA | Keine Ölbehandlung | ||
164.84 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 700 | Mehr als 300 | 1 1/4 | Ohne Einschränkungen | kA | Keine Ölbehandlung | ||
189.51 € | 1 | 14 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 700 | Mehr als 300 | 1 1/4 | Ohne Einschränkungen | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
189.51 € | 1 | 14 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 700 | Mehr als 300 | 1 1/4 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
235.92 € | 1 | 14 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 700 | Mehr als 300 | 1 1/4 | Ohne Einschränkungen | kA | Keine Ölbehandlung | ||
134.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 730 | Mehr als 300 | 1 1/2 | Ohne Einschränkungen | kA | kA | ||
206.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 730 | Mehr als 300 | 1 1/2 | Ohne Einschränkungen | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
206.08 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 730 | Mehr als 300 | 1 1/2 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
252.62 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 730 | Mehr als 300 | 1 1/2 | Ohne Einschränkungen | kA | Keine Ölbehandlung | ||
164.84 € | 1 | 14 Arbeitstage | Fluorkautschuk | 730 | Mehr als 300 | 1 1/2 | Ohne Einschränkungen | kA | Keine Ölbehandlung | ||
189.51 € | 1 | 14 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 730 | Mehr als 300 | 1 1/2 | Nicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis | kA | Verhindert Aufwirbeln von Staub | ||
236.05 € | 1 | 16 Arbeitstage | Nitrilkautschuk | 730 | Mehr als 300 | 1 1/2 | Ohne Einschränkungen | kA | Keine Ölbehandlung |
Loading...
Ausführung | Standard | Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
EIN | Innengewinde | AUS | Innengewinde | Max. Betriebsdruck, Min. Betriebsdruck(MPa) | 0.03::1 |
Berstdruck(MPa) | 0.02 | Anschlussarten | Rc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](㎜2)
Nenngröße für Montageschraube
Werkstoffbeschränkungen
Zubehör
Öl- und staubdicht
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften