Mit Schnellkupplungen, kompakten Rückschlagventil CHL-H-Serie

Mit Schnellkupplungen, kompakten Rückschlagventil CHL-H-Serie
  • Mengenrabatt
Small and space-saving in-line type. Retains vacuum and can be used with low pressure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CHL-H44
CHL-H66
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(㎜2)
Passender Rohr-/Schraubendurchmesser

17.55 €

1 6 Arbeitstage 2.8Max. 5φ4

21.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6.8Bis zu 10φ6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material Messing (chemisch vernickelt)
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk EIN Kupplung mit Einfachwirkung AUS Kupplung mit Einfachwirkung
Max. Betriebsdruck, Min. Betriebsdruck(MPa) 0.03::1 Berstdruck(MPa) 0.03 Werkstoffbeschränkungen Ohne Einschränkungen
Öl- und staubdicht kA

Technischer Support