Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FPV-6A-06 |
FPV-6A-08 |
FPV-6A-6A |
FPV-8A-06 |
FPV-8A-08 |
FPV-8A-8A |
FPV-10A-08 |
FPV-10A-10 |
FPV-10A-10A |
FPV-15A-12 |
FPV-15A-15A |
FPV-M5-06 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | AUS | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (㎜2) | Anschlussarten | Nenngröße für Montageschraube | Passender Rohr-/Schraubendurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing (chemisch vernickelt) | Kupplung mit Einfachwirkung | 5 | Max. 5 | R | 1/8 | φ6 | ||
60.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | Messing (chemisch vernickelt) | Kupplung mit Einfachwirkung | 5 | Max. 5 | R | 1/8 | φ8 | ||
56.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zinkdruckgusslegierung | Innengewinde | 5 | Max. 5 | R | 1/8 | Rc1/8 | ||
80.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing (chemisch vernickelt) | Kupplung mit Einfachwirkung | 10 | Bis zu 10 | R | 1/4 | φ6 | ||
80.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing (chemisch vernickelt) | Kupplung mit Einfachwirkung | 10 | Bis zu 10 | R | 1/4 | φ8 | ||
66.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zinkdruckgusslegierung | Innengewinde | 10 | Bis zu 10 | R | 1/4 | Rc1/4 | ||
106.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Messing (chemisch vernickelt) | Kupplung mit Einfachwirkung | 17 | Bis zu 20 | R | 3/8 | φ8 | |
106.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Messing (chemisch vernickelt) | Kupplung mit Einfachwirkung | 17 | Bis zu 20 | R | 3/8 | φ10 | |
102.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Zinkdruckgusslegierung | Innengewinde | 17 | Bis zu 20 | R | 3/8 | Rc3/8 | |
91.36 € | 1 | 12 Arbeitstage | Messing (chemisch vernickelt) | Kupplung mit Einfachwirkung | 27 | Bis zu 30 | R | 1/2 | φ12 | ||
110.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | Zinkdruckgusslegierung | Innengewinde | 27 | Bis zu 30 | R | 1/2 | Rc1/2 | ||
54.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing (chemisch vernickelt) | Kupplung mit Einfachwirkung | 1.3 | Max. 5 | - | M5 | φ6 |
Loading...
Ausführung | Vorgesteuert | Haupteinheits-Form | Kniestück | Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
EIN | Außengewinde | Max. Betriebsdruck, Min. Betriebsdruck(MPa) | 0::1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
AUS
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](㎜2)
Anschlussarten
Nenngröße für Montageschraube
Passender Rohr-/Schraubendurchmesser
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften