Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DVL-N-06-H44-020 |
DVL-N-06-H66-020 |
DVL-N-06-H66-080 |
DVL-N-06-H66-160 |
DVL-N-08-H66-240 |
DVL-N-08-H88-240 |
DVL-N-10-H88-400 |
DVL-N-10-H1212-400 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Durchfluss (l/min) | Flow rate type (l/min) | Size of Body | Compatible Tube Outer Diameter (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 18 | 1/8 Screw Equivalent | 4 | ||
107.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 18 | 1/8 Screw Equivalent | 6 | ||
123.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 80 | 1/8 Screw Equivalent | 6 | ||
123.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 160 | 160 | 1/8 Screw Equivalent | 6 | ||
127.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 240 | 240 | 1/4 Screw Equivalent | 6 | ||
127.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 240 | 240 | 1/4 Screw Equivalent | 8 | ||
133.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 440 | 440 | 3/8 Screw Equivalent | 8 | |
133.47 € | 1 | 19 Arbeitstage | 440 | 440 | 3/8 Screw Equivalent | 12 |
Loading...
Ausführung | Throttle Valves | Haupteinheits-Form | Straight | Richtung der Steuerung | Meter Out / In |
---|---|---|---|---|---|
Verbindertyp | One-touch coupling one both sides | Haupteinheits-Material | Polybutylene Terephthalate | Umgebung, Anwendungen | Clean circumstance / Precision Control |
Werkstoff Gewinde | Brass | Griffausführung | Drehscheibe mit Skala | Sicherungsmutter | Slide Lock Lever |
Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 | Betriebsdruckbereich(MPa) | -0.1::0.7 | Material of Gasket | Hydrogenated Nitrile Rubber |
Applicable Fluids | Compressed Air / N2 Gas / Low Vacuum |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flow rate type(l/min)
Size of Body
Compatible Tube Outer Diameter(φ)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften