• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schalldämpfer für metrische Gewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SM5
SM6
SM10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Schalldämpfungseffekt
(dB)
Montagegewinde, Nenn-Ø Aussen - D
(Ø)
Volle Länge B
(mm)

3.97 €

1 5 Arbeitstage 3.8Max. 520M5X0,81024.5

4.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4.3Max. 520M6x11025.5

4.33 €

1 10 Arbeitstage 8Bis zu 1025M10X11620.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Haupteinheits-Material PBT Rohrverbindung, Anschlussausführung M
Abdeckung Verfügbar Material des Filterelements PVF

Technischer Support