Schalldämpfer, Harzgehäuse-Ausführung SLW-Serie

Schalldämpfer, Harzgehäuse-Ausführung SLW-Serie
Noise cancellation effect of more than 30db

[Features]
· Silencer.
· Small diameter type.
· Resin body type.
· Noise cancellation effect of more than 30db[A].

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLW-6A
SLW-6N
SLW-8A
SLW-8N
SLW-10A
SLW-10N
SLW-15A
SLW-15N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate
(l/min)
Bohrungs-Ø Rohranschluss Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Nenngröße für Montageschraube Außendurchmesser
(Ø)

7.30 €

1 6 Arbeitstage 650R10Bis zu 101/816.5

7.08 €

1 6 Arbeitstage 650NPT10Bis zu 101/816.5

5.94 €

1 6 Arbeitstage 1300R20Bis zu 201/420

15.80 €

1 6 Arbeitstage 1300NPT20Bis zu 201/420

7.30 €

1 6 Arbeitstage 2000R30Bis zu 303/825.5

17.24 €

1 6 Arbeitstage 2000NPT30Bis zu 303/825.5

8.36 €

1 6 Arbeitstage 4850R75Bis zu 801/228

18.52 €

1 13 Arbeitstage 4850NPT75Bis zu 801/228

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Grundkörper Flammfester Kunststoff Abdeckung Verfügbar
Element Kunststoffbasis, gesintert Schalldämpfungseffekt(dB) 30 Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support