Schalldämpfer, große Durchflussmenge, kleiner Eingangsdurchmesser, Harzgehäuse SLW-L-Serie

Schalldämpfer, große Durchflussmenge, kleiner Eingangsdurchmesser, Harzgehäuse SLW-L-Serie
Same size with 1.5 times more flow *This series is undergoing revision of the CAD data. Please wait till the corrections are done.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLW-8L
SLW-10L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussrate
(l/min)
Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(mm2)
Nenngröße für Montageschraube Außendurchmesser
(Ø)

8.79 €

1 6 Arbeitstage 200030Bis zu 301/425.5

9.74 €

1 6 Arbeitstage 400060Bis zu 603/828

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Grundkörper Flammfester Kunststoff Bohrungs-Ø Rohranschluss R
Abdeckung Verfügbar Element Kunststoffbasis, gesintert Schalldämpfungseffekt(dB) 30
Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support