Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SL-8A |
SL-10A |
SL-15A |
SL-20A |
SL-25A |
SL-32A |
SL-40A |
SL-50A |
SL-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grundkörper | Durchflussrate (l/min) | Bohrungs-Ø Rohranschluss | Abdeckung | Element | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Effektiver Querschnitt [Klassifizierung] (mm2) | Nenngröße für Montageschraube | Außendurchmesser (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Aluminium | 2400 | R | Verfügbar | [Kunstharzgruppe] Vinylidenchlorid | 36 | Bis zu 40 | 1/4 | 30 | |
13.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | Aluminium | 3200 | R | Verfügbar | [Kunstharzgruppe] Vinylidenchlorid | 48 | Bis zu 50 | 3/8 | 36 | ||
13.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Aluminium | 4100 | R | Verfügbar | [Kunstharzgruppe] Vinylidenchlorid | 61 | Bis zu 70 | 1/2 | 36 | ||
30.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Aluminium | 12000 | R | Verfügbar | [Kunstharzgruppe] Vinylidenchlorid | 160 | Bis zu 200 | 3/4 | 56 | ||
50.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | Aluminium | 14000 | R | Verfügbar | [Kunstharzgruppe] Vinylidenchlorid | 210 | Bis zu 300 | 1 | 56 | ||
68.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | Aluminium | 17000 | R | Verfügbar | [Kunstharzgruppe] Urethan | 250 | Bis zu 300 | 1 1/4 | 72 | ||
92.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Aluminium | 17500 | R | Verfügbar | [Kunstharzgruppe] Urethan | 260 | Bis zu 300 | 1 1/2 | 72 | ||
96.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | Aluminium | 33000 | R | Verfügbar | [Kunstharzgruppe] Urethan | 500 | Bis zu 500 | 2 | 89 | ||
4.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Messing] Messing | 300 | M | kA | Kupferbasiert, gesintert | 5 | Max. 5 | M5X0,8 | 10 |
Loading...
Ausführung | Standard | Schalldämpfungseffekt(dB) | 20 | Bestelleinheit(Stück) | 1 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundkörper
Durchflussrate(l/min)
Bohrungs-Ø Rohranschluss
Abdeckung
Element
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung](mm2)
Nenngröße für Montageschraube
Außendurchmesser(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften