Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Anschlüsse | Anzahl der Schaltstellungen | Schaltbetrieb | Anschlussrohr-Ø | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Betriebszustand, Halt | Stößelausführung | Drucktasten-Ausführung | Betätigungskraft für Stoß (bei 0,5 MPa) (N) | Select valve type | Mushroom Valve Shape and Color Segmentation | Form Color Classification of Press Button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Pushbutton | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 2.5 | 2-position spring return | - | Mushroom | - | - | Black | - | ||
51.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Pushbutton | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 2.5 | 2-position spring return | - | Mushroom | - | - | Green | - | |
51.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Pushbutton | - | [Rc(R)] Rc | 1/8 | 2.5 | 2-position spring return | - | Mushroom | - | - | Red | - | ||
59.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Pushbutton | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | 2-position spring return | - | Flat Head | - | - | - | Black, Green, Red | ||
37.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Plunger | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | 2-position spring return | Pin | - | 10.8 | - | - | - | ||
35.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Plunger | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | 2-position spring return | Roller Lever | - | 3.5 | - | - | - | ||
50.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Plunger | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | 2-position spring return | Unidirectional Operation Roller Lever | - | 3.5 | - | - | - | ||
59.79 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Plunger | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | 2-position spring return | Roller | - | 10.8 | - | - | - | ||
52.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Select grip | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | Holding | - | - | - | - | - | - | |
50.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Plunger | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | 2-position spring return | Straight | - | 10.8 | - | - | - | ||
54.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Toggle Switch | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | Holding | - | - | - | - | - | - | ||
70.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Pushbutton | Ø4 | Single-Action Pipe | - | 1.6 | 2-position spring return | - | Mushroom | - | - | Green | - | ||
70.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Pushbutton | Ø4 | Single-Action Pipe | - | 1.6 | 2-position spring return | - | Mushroom | - | - | Red | - | ||
62.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Pushbutton | Ø4 | Single-Action Pipe | - | 1.6 | 2-position spring return | - | Flat Head | - | - | - | Black, Green, Red | ||
49.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Plunger | Ø4 | Single-Action Pipe | - | 1.6 | 2-position spring return | Pin | - | 10.8 | - | - | - | ||
46.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Plunger | Ø4 | Single-Action Pipe | - | 1.6 | 2-position spring return | Roller Lever | - | 3.5 | - | - | - | ||
62.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Plunger | Ø4 | Single-Action Pipe | - | 1.6 | 2-position spring return | Unidirectional Operation Roller Lever | - | 3.5 | - | - | - | ||
61.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Plunger | Ø4 | Single-Action Pipe | - | 1.6 | 2-position spring return | Roller | - | 10.8 | - | - | - | ||
72.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Select grip | Ø4 | Single-Action Pipe | - | 1.6 | Holding | - | - | - | - | - | - | ||
62.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Plunger | Ø4 | Single-Action Pipe | - | 1.6 | 2-position spring return | Straight | - | 10.8 | - | - | - | ||
68.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Open | Plunger | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | 2-position spring return | Roller Lever | - | 3.5 | - | - | - | ||
91.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3-Port | 2-position Normally Closed | Select grip | - | [Rc(R)] Rc(R) | 1/8 | 2.5 | Holding | - | - | - | Double | - | - | ||
95.40 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Other | Other | Select grip | Ø4 | Single-Action Pipe | - | 1.6 | Holding | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Haupteinheits-Form | Micro Switch Type | Rohrleitung, Ausführung und Richtung | Direct side | Preventing of Raising Dust | NA |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Anschlüsse
Anzahl der Schaltstellungen
Schaltbetrieb
Anschlussrohr-Ø
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Betriebszustand, Halt
Stößelausführung
Drucktasten-Ausführung
Select valve type
Mushroom Valve Shape and Color Segmentation
Form Color Classification of Press Button
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften