4-Wege-Ventil, manuelle Umschaltung HSV

4-Wege-Ventil, manuelle Umschaltung HSV
Easy operation with low sliding friction. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSVC2-8-4H
HSVC2-10-4H
HSVC2-15-4H
HSVC2-20-4H
HSVO2-8-4H
HSVO2-10-4H
HSVO2-15-4H
HSVO2-20-4H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schaltstellungen Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)

131.62 €

1 6 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener Mitte (alle Anschlüsse blockiert)1/436

130.87 €

1 6 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener Mitte (alle Anschlüsse blockiert)3/851

130.87 €

1 6 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener Mitte (alle Anschlüsse blockiert)1/250

157.46 €

1 11 Arbeitstage 3 Positionen mit geschlossener Mitte (alle Anschlüsse blockiert)3/451.5

151.28 €

1 6 Arbeitstage 3 Positionen, Abluftzentrale (ABR-Anschluss)1/47.5

130.87 €

1 6 Arbeitstage 3 Positionen, Abluftzentrale (ABR-Anschluss)3/851

150.50 €

1 6 Arbeitstage 3 Positionen, Abluftzentrale (ABR-Anschluss)1/250

157.46 €

1 11 Arbeitstage 3 Positionen, Abluftzentrale (ABR-Anschluss)3/451.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Block, horizontale Ausführung Anzahl der Anschlüsse 4 Anschlüsse Schaltbetrieb Handhebel
Rohranschluss, Ausführung Rc Rohrleitung, Ausführung und Richtung Direkt, Seite Betriebszustand, Halt Halten
Verhindert Aufwirbeln von Staub kA

Technischer Support