Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3QV-04-04 |
3QV-06-06 |
3QV-06-6A |
3QV-06-8A |
3QV-08-08 |
3QV-08-10A |
3QV-08S-08S |
3QV-08S-8A |
3QV-6A-06 |
3QV-6A-6A |
3QV-8A-06 |
3QV-8A-08S |
3QV-8A-8A |
3QV-10-10 |
3QV-10-10A |
3QV-10A-08 |
3QV-10A-10 |
3QV-10A-10A |
3QV-12-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussrohr-Ø | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Nutzbare Querschnittfläche (mm2) | Anschlussdurchmesser Eingangsseite | Anschlussdurchmesser Ausgangsseite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | φ4 | Rohr mit Einfachwirkung | - | 4.2 | φ4 | φ4 | |
14.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | φ6 | Rohr mit Einfachwirkung | - | 9.3 | φ6 | φ6 | |
23.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | φ6 | [Rc (R)] R | 1/8 | 9.3 | φ6 | R1/8 | |
26.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | φ6 | [Rc (R)] R | 1/4 | 9.3 | φ6 | R1/4 | ||
16.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | φ8 | Rohr mit Einfachwirkung | - | 17.5 | φ8 | φ8 | ||
28.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | φ8 | [Rc (R)] R | 3/8 | 15.8 | φ8 | R3/8 | ||
17.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | φ8 | Rohr mit Einfachwirkung | - | 10.2 | φ8 | φ8 | ||
26.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | φ8 | [Rc (R)] R | 1/4 | 10.2 | φ8 | R1/4 | |
26.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | φ6 | [Rc (R)] R | 1/8 | 9.3 | R1/8 | φ6 | ||
27.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | [Rc (R)] R | 1/8 | 9.5 | R1/8 | R1/8 | ||
26.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | φ6 | [Rc (R)] R | 1/4 | 9.3 | R1/4 | φ6 | ||
26.84 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | φ8 | [Rc (R)] R | 1/4 | 10.2 | R1/4 | φ8 | |
21.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | [Rc (R)] R | 1/4 | 9.5 | R1/4 | R1/4 | ||
16.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | φ10 | Rohr mit Einfachwirkung | - | 22.5 | φ10 | φ10 | ||
28.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | φ10 | [Rc (R)] R | 3/8 | 21.4 | φ10 | R3/8 | ||
28.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | φ8 | [Rc (R)] R | 3/8 | 16.3 | R3/8 | φ8 | ||
28.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | φ10 | [Rc (R)] R | 3/8 | 21.4 | R3/8 | φ10 | ||
31.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | [Rc (R)] R | 3/8 | 21.4 | R3/8 | R3/8 | ||
19.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | φ12 | Rohr mit Einfachwirkung | - | 22.5 | φ12 | φ12 |
Loading...
Grundkörper, Form | Schnellkupplung, Ausführung | Anzahl der Anschlüsse | 3 Anschlüsse | Anzahl der Schaltstellungen | 2 Positionen, Öffner |
---|---|---|---|---|---|
Schaltbetrieb | Knopf | Rohrleitung, Ausführung und Richtung | Direkt, Seite | Betriebszustand, Halt | Halten |
Verhindert Aufwirbeln von Staub | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussrohr-Ø
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Nutzbare Querschnittfläche(mm2)
Anschlussdurchmesser Eingangsseite
Anschlussdurchmesser Ausgangsseite
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften