• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

2-Wege-Ventil, Schnell Ventil

2-Wege-Ventil, Schnell Ventil
  • Mengenrabatt
Large cross-section area due to straight flow passage. Adopted flame-retardant resin as a standard. *The CAD data of this series is undergoing modification. Please wait till the corrections are done.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2QV-04-04
2QV-04-04-P70
2QV-04-6A
2QV-04-6A-P70
2QV-06-06
2QV-06-06-P70
2QV-06-6A
2QV-06-8A
2QV-08-08
2QV-08S-08S
2QV-08S-8A
2QV-6A-06
2QV-8A-06
2QV-8A-08S
2QV-8A-8A
2QV-10-10
2QV-10A-08
2QV-10A-10A
2QV-12-12
2QV-15A-15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussrohr-Ø Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)
Verhindert Aufwirbeln von Staub Anschlussdurchmesser Eingangsseite Anschlussdurchmesser Ausgangsseite

14.72 €

1 6 Arbeitstage φ4Rohr mit Einfachwirkung-4.2kAφ4φ4

33.32 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage φ4Rohr mit Einfachwirkung-4.2Verhindert Aufwirbeln von Staubφ4φ4

23.36 €

1 23 Arbeitstage φ4[Rc (R)] R1/83.5kAφ41/8

35.54 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage φ4[Rc (R)] R1/83.5Verhindert Aufwirbeln von Staubφ41/8

14.72 €

1 6 Arbeitstage φ6Rohr mit Einfachwirkung-9.3kAφ6φ6

33.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage φ6Rohr mit Einfachwirkung-9.3Verhindert Aufwirbeln von Staubφ6φ6

23.36 €

1 9 Arbeitstage φ6[Rc (R)] R1/89.3kAφ6R1/8

23.70 €

1 9 Arbeitstage φ6[Rc (R)] R1/49.3kAφ6R1/4

16.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage φ8Rohr mit Einfachwirkung-17.5kAφ8φ8

14.74 €

1 6 Arbeitstage φ8Rohr mit Einfachwirkung-10.2kAφ8φ8

23.70 €

1 8 Arbeitstage φ8[Rc (R)] R1/410.2kAφ8R1/4

23.36 €

1 9 Arbeitstage φ6[Rc (R)] R1/89.3kAR1/8φ6

23.70 €

1 9 Arbeitstage φ6[Rc (R)] R1/49.3kAR1/4φ6

23.70 €

1 9 Arbeitstage φ8[Rc (R)] R1/410.2kAR1/4φ8

25.43 €

1 8 Arbeitstage -[Rc (R)] R1/49.5kAR1/4R1/4

16.71 €

1 6 Arbeitstage φ10Rohr mit Einfachwirkung-22.5kAφ10φ10

25.43 €

1 39 Arbeitstage φ8[Rc (R)] R3/816.3kAR3/8φ8

27.31 €

1 9 Arbeitstage -[Rc (R)] R3/821.4kAR3/8R3/8

16.73 €

1 6 Arbeitstage φ12Rohr mit Einfachwirkung-22.5kAφ12φ12

29.19 €

1 9 Arbeitstage -[Rc (R)] R1/221.4kAR1/2R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Schnellkupplung, Ausführung Anzahl der Anschlüsse 2 Anschlüsse Anzahl der Schaltstellungen 2 Positionen, Öffner
Schaltbetrieb Knopf Rohrleitung, Ausführung und Richtung Direkt, Seite Betriebszustand, Halt Halten

Technischer Support