Drehrohr Mehrkreis-Drehblock

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RB4-01
RB4-M5
RB6-M5
RB6-M6
RB8-M5
RB8-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohrgröße auf der Eingangsseite
(mm)
Rohrgröße auf der Ausgangsseite
(mm)
Anzahl der Kreisläufe

782.58 €

1 11 Arbeitstage R1/8R1/84

760.70 €

1 11 Arbeitstage M5 × 0,8M5 × 0,84

879.05 €

1 12 Arbeitstage M5 × 0,8M5 × 0,86

878.89 €

1 12 Arbeitstage M6 × 1M6 × 16

1,466.09 €

1 11 Arbeitstage M5 × 0,8M5 × 0,88

1,466.04 €

1 12 Arbeitstage M6 × 1M6 × 18

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Mehrkreis-Drehblock

Technischer Support