Zahnriemenscheiben / L037 / XL / Bordscheibe wählbar / Stahl

Zahnriemenscheiben / L037 / XL / Bordscheibe wählbar / Stahl
  • Mengenrabatt
Easy specification of shaft hole type/diameter. MISUMI can machine the shaft hole for the pulley of the Mitsuboshi belt without drawings for delivery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P32XL037A-H-10
P32XL037A-H-11
P32XL037A-H-12
P32XL037A-H-13
P32XL037A-H-14
P32XL037A-H-15
P32XL037A-H-16
P32XL037A-H-17
P32XL037A-H-18
P32XL037A-H-19
P32XL037A-H-20
P32XL037A-H-21
P32XL037A-H-22
P32XL037A-H-23
P32XL037A-H-24
P32XL037A-H-25
P32XL037A-H-26
P32XL037A-N-10
P32XL037A-N-11
P32XL037A-N-12
P32XL037A-N-13
P32XL037A-N-14
P32XL037A-N-15
P32XL037A-N-16
P32XL037A-N-17
P32XL037A-N-18
P32XL037A-N-19
P32XL037A-N-20
P32XL037A-N-21
P32XL037A-N-22
P32XL037A-N-23
P32XL037A-N-24
P32XL037A-N-25
P32XL037A-N-26
P32XL037A-P-10
P32XL037A-P-11
P32XL037A-P-12
P32XL037A-P-13
P32XL037A-P-14
P32XL037A-P-15
P32XL037A-P-16
P32XL037A-P-17
P32XL037A-P-18
P32XL037A-P-19
P32XL037A-P-20
P32XL037A-P-21
P32XL037A-P-22
P32XL037A-P-23
P32XL037A-P-24
P32XL037A-P-25
P32XL037A-P-26
P32XL037B-H-10
P32XL037B-H-11
P32XL037B-H-12
P32XL037B-H-13
P32XL037B-H-14
P32XL037B-H-15
P32XL037B-H-16
P32XL037B-H-17
P32XL037B-H-18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl - Zähne Form - Antriebsrad Äußerster Durchmesser
(mm)
Passfedernut Wellenbohrungsdurchmesser d
(mm)

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)10

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)11

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)12

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)13

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)14

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)15

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)16

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)17

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)18

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)19

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)20

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)21

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)22

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)23

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)24

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)25

33.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57H (Rundbohrung)26

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)10

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)11

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)12

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)13

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)14

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)15

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)16

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)17

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)18

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)19

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)20

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)21

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)22

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)23

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)24

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)25

41.80 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57N (Bohrung mit Nut und Gewindebohrung nach neuem JIS)26

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)10

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)11

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)12

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)13

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)14

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)15

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)16

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)17

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)18

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)19

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)20

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)21

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)22

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)23

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)24

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)25

38.19 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32A57P (Rundbohrung + Gewinde)26

38.69 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32B57H (Rundbohrung)10

38.69 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32B57H (Rundbohrung)11

38.69 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32B57H (Rundbohrung)12

38.69 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32B57H (Rundbohrung)13

38.69 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32B57H (Rundbohrung)14

38.69 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32B57H (Rundbohrung)15

38.69 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32B57H (Rundbohrung)16

38.69 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32B57H (Rundbohrung)17

38.69 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 32B57H (Rundbohrung)18

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Synchronriemenscheibe Form - Riemen XL Breite - Riemen (mm) 9.5
Breite - Riemen (Zoll) 0.37 Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung NA
Riemenscheiben/Laufrollen Riemenscheibe (ohne Lager) Ausführung - Riemenform Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil

Technischer Support