• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rack-Schienen-Modell X-Achse Schwalbenschwanz-Plattform

Rack-Schienen-Modell X-Achse Schwalbenschwanz-Plattform
  • Mengenrabatt
A rail type stage consisting of a rack rail and a pinion gear. The tap seat allows for rear mounting. * The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BDLXB-40160
BDLXB-40260
BDLXB-40360
BDLXB-4060
BDLXR-40160
BDLXR-40360
BDLXR-4060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub (Bereich frei wählbar) Hub (X-Abstand)
(mm)
Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb)

279.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10±30 mm~±80Grob-/Feineinstellung

416.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10±30 mm~±130Grob-/Feineinstellung

477.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10±30 mm~±180Grob-/Feineinstellung

225.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10±10~30 mm±30Grob-/Feineinstellung

261.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10±30 mm~±80Standard

400.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10±30 mm~±180Standard

142.60 €

1 5 Arbeitstage 10±10~30 mm±30Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30
Zufuhrmethode Ritzeltrieb Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium
Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 25.1~30 Kategorie Grundkörper
Tischgröße (Länge) L(mm) 40 Tischgröße (Breite) W(mm) 40 Zulässige Last(N) 29.4
Tischgröße (Dicke) H(mm) 30 Ausführung X-Achsen-Tische Vorschubknopf Position Seite
Klemme Standard vertauscht Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA

Technischer Support